Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 11 00 200 0301
Yellock mixed adapter - housing
Yellock mixed adapter - housing

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidores adaptadores
para bases a empotrar, para Han-Yellock® 30, para Han-Yellock® 60
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 00 200 0301
Yellock mixed adapter - housing
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han-Yellock®
  • Tipo de accesorio Bastidores adaptadores
  • Descripción del accesorio
    para bases a empotrar
    para Han-Yellock® 30
    para Han-Yellock® 60
Versión
  • Detalles ¡Montaje/extracción solamente desde el lado de terminación!
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Policarbonato (PC)
  • Color (accesorios) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 10,6 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140109155
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar