配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
123
型号: 09 48 858 5585 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 5.0m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 阻燃, 无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5585 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首選方向左/右
  • 連接器2
    HARTING VarioBoot RJ45
    首選方向左/右
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹
    1:1佈線
    阻燃
    無鹵素
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度
    -20 ... +60 °C 未移動
    ‌0 ... +60 °C 已移動
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
  • 最小彎曲半徑
    10x 電纜直徑 (單次彎曲)
    5x 電纜直徑 (反复彎曲)
材料特性
  • 材料(電纜) FRNC (LSZH)
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 阻燃性
    IEC 60754-2 無鹵
    IEC 60754-2 無腐蝕性
    IEC 61034 低煙
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 218.3 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140250284
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较