Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
10
Combinables
1
Modules
1
Artikelnummer: 09 58 024 3001
UICIT_8/16_HMC_MI_CRT_0,09-1,5mm²
UICIT_8/16_HMC_MI_CRT_0,09-1,5mm²

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Crimpanschluss
Stift
Polyamid (PA)
schwarz
Kontakte: 24
Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,21 mm² Data 1 mm² Signal
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 58 024 3001
UICIT_8/16_HMC_MI_CRT_0,09-1,5mm²
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
10
Combinables
1
Modules
1
Produktdetails
Identificación
  • Categoría Érintkező vezetők
  • Serie HARTING UIC
  • Identificación UIC IT
Versión
  • Método de terminación Krimpelhető csatlakoztatás
  • Tipo Apa
  • Número de contactos 24
  • Detalles
    A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
    Kérjük, a modulokat külön rendelje meg.
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,08 ... 0,21 mm² Data
    1 mm² Jelzés
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 28 ... AWG 24 Data
    AWG 18 Jelzés
  • Corriente nominal (datos) 1 A
  • Tensión nominal (datos) 50 V
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) 100 V
  • Características de transmisión
    Cat. 7A FA osztály: max. 1000 MHz
    Cat. 8 II. osztály: max. 2000 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >107 Ω
  • Temperatura de limitación -50 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamid (PA)
  • Color (aislante) Fekete
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Nem része
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nem része
  • Sustancias REACH SVHC Nem része
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nem része
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2. kategória
    IEC 60529
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 21,68 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140492189
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen