Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
2
N.º de referencia: 09 58 000 6505
UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/18 AWG-NI
UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/18 AWG-NI

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Kontakt zaciskany
Prąd znamionowy: ≤10 A
Męski
Stop miedzi
Platerowanie niklem
Przekrój przewodu: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 000 6505
UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/18 AWG-NI
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Contacts
  • Серия HARTING UIC
  • Название UIC 558
  • Тип контакта Crimp contact
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.75 ... 1 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 18
  • Номинальный ток ≤ 10 A
  • Сопротивление контактов ≤ 4 mΩ
  • Длина снятия изоляции 7.5 mm
  • Циклы стыковки ≥ 10,000
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Nickel plated
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 2,56 g
  • Страна изготовления Индия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140188693
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar