Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Inserts
1
Part number: 09 58 001 1442
UIC558-HTE-22PIN-PG21
UIC558-HTE-22PIN-PG21

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Top entry
1x Pg 21
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Black
Material (seal): Silicone
Notes
Compare
Part number: 09 58 001 1442
UIC558-HTE-22PIN-PG21
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Inserts
1
Product Details
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie HARTING UIC
  • Identificazione UIC 558
  • Tipo di custodia Custodia
Versione
  • Numero di poli 22
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x Pg 21
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -50 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 condizioni di inserzione
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Poliammide (PA)
    Caricato fibra vetro
  • Colore (custodie) Nero
  • Materiale (guarnizioni) Silicone
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categoria 2
    IEC 60529
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 180 g
  • Paese di origine India
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140183940
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27.440.202,00