Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 58 001 9901
UIC558-CGM-P-PG21
UIC558-CGM-P-PG21

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
Pg 21
Rango de sujeción: 12.9 ... 18.5 mm
Negro
IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 001 9901
UIC558-CGM-P-PG21
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
  • Category Accessories
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC 558
  • Type of accessory Cable gland
Technical characteristics
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
  • Size Pg 21
  • Clamping range 12,9 ... 18,5 mm
Material properties
  • Colour (cable gland) Negro
  • Material (accessories) Poliamida (PA)
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 35 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140192829
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentación
Ficha técnica