Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 58 001 9914
UIC-POWER70-CC-SOCKET
UIC-POWER70-CC-SOCKET

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Retaining plate
Polyamide (PA)
Black
Notes
Compare
Osanumero: 09 58 001 9914
UIC-POWER70-CC-SOCKET
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Series HARTING UIC
  • Identification Power70
  • Type of accessory Retaining plate
Version
  • Gender Female
  • Number of contacts 6
Technical characteristics
  • Limiting temperature -20 ... +125 °C
  • Ambient temperature -20 ... +50 °C
Material properties
  • Material (accessories) Polyamide (PA)
  • Colour (accessories) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • Packaging size 5
  • Net weight 13.2 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140438477
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare