Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 50 868 6B81 010
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 1,0m
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 1,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (kerek)
3x 4x 1,0 mm2
Elasztomer
Kábelhossz: 1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 50 868 6B81 010
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 1,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie UIC 558
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 1 m
  • Antal kärnor 13
  • Ledarstruktur 3x 4x 1,0 mm2
  • Antal kontakter 13
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +90 °C
  • Kabeldiameter 13,2 mm ± 0,3 mm
  • Minsta böjradie
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
    12x kabeldiameter (upprepad böjning)
Materialprestanda
  • Material (kabel) Elastomerer
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
    IEC 61034-2 Rökdensitet
    EN 50305 Toxicitet
    EN 50267-2-1 Halogenfri
    EN 60684-2 Halogenfri
    EN 50267-2-2 Korrosivitet
    EN 50264-1 Brandskydd på järnvägsfordon
    EN 50264-3-2 Mantelegenskaper: faronivå M
    EN 50264-3-2 Resistent mot ozon
    DIN 51900 Låg brandbelastning
    EN 60811-404 Oljeresistens
    EN 60811-404 Syraresistens
    EN 60811-404 Alkalieresistens
    UIC 50558
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Polen
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140351417
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • UNSPSC 24.0 26121639
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás