Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Număr articol: 09 58 013 1002
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CND

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Seturi conectori
Tată
Terminaţie crimpată
Poliamidă (PA)
Negru
Contacte: 13
Aliaj de cupru Placată cu nichel
Secţiunea transversală a conductorului: 0.75 ... 1 mm²
Curent nominal: ‌10 A
Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
Gradul de protecţie: IP69 / IPX9K conform ISO 20653 stare cuplată
Note
Comparați
Număr articol: 09 58 013 1002
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Detalii produs
Identification
  • Category Connector sets
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC 558
  • Element Connector sets
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 13
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 21
  • Details
    Crimp contacts enclosed separatly
    Please order conduit parts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.75 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 60 V
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance ≤ 4 mΩ
  • Stripping length 5 mm
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Nickel plated
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material (seal) Silicone
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 190 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190115
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați