Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
4
Número de parte: 09 58 013 1021
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Juegos de conectores
Con conector glándula
Macho
Terminación ponchable
Poliamida (PA)
Negro
Contactos: 13
Aleación de cobre Chapado en plata
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
Corriente nominal: ‌10 A
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Grado de protección: IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
Notes
Compare
Número de parte: 09 58 013 1021
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektör setleri
  • Seri HARTING UIC
  • Tanımlama UIC 558
  • Eleman Konnektör setleri
  • Teknik özellikler Kablo rakorlu
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Kontak sayısı 13
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x Entegre
  • Ayrıntılar Krimp kontakları ayrı olarak eklemiştir
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0.75 ... 1 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Çalışma Gerilimi 60 V
  • Yalıtım direnci >107 Ω
  • Kontak direnci ≤ 4 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 5 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -50 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 10,000
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
  • Kelepçeleme aralığı 12,9 ... 13,6 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamida (PA)
  • Renk (parça) Negro
  • Malzeme (kontaklar) Aleación de cobre
  • Yüzey (kontaklar) Chapado en plata
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Negro
  • Malzeme (conta) Silicona
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60529
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 0,1 g
  • Menşei ülkesi Hindistan
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140190146
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Descargar