myHARTING Login
コンフィギュレータ
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Successor Products
1
機器側 / パネルフィードスルー
4
該当データなし
eShop
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
Data
...
ネットワーク システムケーブル
HARTING T1 Industrial
部品番号: 33 28 010 1001 150
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 15m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ハロゲンフリー, 耐油性, 遅燃性
ケーブル長さ: 15 m
ノート
Compare
This product is not orderable anymore.
You can use the successor
33280202001150
.
部品番号: 33 28 010 1001 150
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 15m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Successor Products
1
機器側 / パネルフィードスルー
4
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
HARTING T1 Industrial
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
HARTING T1 Industrial
オーバーモールド
コネクタ 2
HARTING T1 Industrial
オーバーモールド
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
ハロゲンフリー
耐油性
遅燃性
バージョン
ケーブル長さ
15 m
芯数
2
芯線構造
1x 2x AWG 26/7
技術的特性
定格電流
4 A
定格電圧
60 V DC
伝送特性
600 MHz 帯域幅
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
接触抵抗
≤ 20 mΩ
シールド抵抗
≤ 100 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +80 °C 固定
-25 ... +80 °C 変動
嵌合回数
≥ 1,000
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20
試験電圧 U
DC
1 kV (コンタクト−コンタクト)
2.25 kV コンタクト−GND
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
黄
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu [PoDL (Power over Data Line)による遠隔電力供給]
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 難燃性
EN 60811-404 耐油性
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
415 g
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140798878
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare