Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Successor Products
1
Блочная часть / Проход через панель
4
Артикул: 33 28 010 1002 030
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant, Flame retardant
Cable length: 3 m
Примечания
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 33280202002030.
Артикул: 33 28 010 1002 030
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Successor Products
1
Блочная часть / Проход через панель
4
Информация о компоненте
Название
  • Категория System cabling
  • Серия HARTING T1 Industrial
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • Соединитель 2
    HARTING T1 Industrial
    Overmoulded
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Описание кабеля
    Halogen-free
    Oil resistant
    Flame retardant
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Количество жил 2
  • Структура ядра 1x 2x AWG 22/7
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов 600 MHz Bandwidth
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Сопротивление экрана ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Циклы стыковки ≥ 1,000
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Испытательное напряжение UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Yellow
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Latvia
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140798809
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare