Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
2
Combinables
2
Tools
2
Numer Katalogowy: 09 45 181 2810 XL
T1 Industrial plug SL-C IP20
T1 Industrial plug SL-C IP20

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Prosty
Przyłączenie zaciskowe
Męski
Prąd znamionowy: ‌4 A
Kontakty: 2 + ekranowanie
Przekrój przewodu: 0.08 ... 0.32 mm² Linka
Opakowanie typu Bulk
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 181 2810 XL
T1 Industrial plug SL-C IP20
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
2
Combinables
2
Tools
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 2
  • dalsze kontakty + ekranowanie
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
  • Zawartość opakowania Opakowanie typu Bulk
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.08 ... 0.32 mm² Stranded
  • Przekrój przewodu AWG 28/7 ... AWG 22/7 Linka
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 2 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 60 V DC
  • Charakterystyka transmisji 4 GHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Odporność ekranowania ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 1,000
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Średnica przewodu 4,5 ... 6 mm
  • Napięcie testowe UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Właściwości materiału
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 3,76 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140223554
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare