Data Bakır kablo
  • Kablo takımları
  • Toplu kablolar
  • Talep üzerine diğer kablo uzunlukları!
Alt kategoriler
RJ45

RJ45

  • Gigabit Ethernet için 8 telli sistem kabloları
  • Hızlı Ethernet için 4 telli sistem kablosu
  • IP20
  • PVC, PUR, LSHF (FRNC)
  • Çoklu kalıplanmış
Yuvarlak konnektörler M12

Yuvarlak konnektörler M12

  • Saha montajı veya çoklu kalıplanmış
  • IP65 / IP67
  • PVC, PUR
  • D kodlaması
  • X kodlu
Yuvarlak konnektörler M8

Yuvarlak konnektörler M8

  • Saha montajı veya çoklu kalıplanmış
  • IP65 / IP67
  • PVC, PUR
HARTING M8 T1 Industrial

HARTING M8 T1 Industrial

HARTING T1 Industrial

HARTING T1 Industrial

  • IEC 63171-6 uyarınca uluslararası standartlaştırılmış eşleşme yüzü
  • ISO / IEC 11801 ve TIA 42'ye göre standartlaştırılmış kablolamayla geleceğe yönelik ve standartlaştırılmış Tek Çift Ethernet (SPE) iletişim ağlarının inşası için
  • M3I3C3E3 çevre koşullarına kadar endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır
  • SPE için tüm IEEE 802.3 gereksinimlerini karşılar
  • 360° koruma, kilitleme kolu koruması ve yüksek eşleşme döngüleri ile sağlam endüstriyel tasarım
HARTING ix Industrial<sup>®</sup>

HARTING ix Industrial®

  • Kompakt tasarım yerden tasarruf sağlar
  • Sağlam tasarım
  • 10 Gbit/s'ye kadar veri iletimi
  • Yüksek Eşleşme Döngüleri için
  • Titreşim ve darbe direnci
HARTING Mini PushPull ix Industrial<sup>®</sup>

HARTING Mini PushPull ix Industrial®

  • Dayanıklı endüstriyel tasarım
  • 360° ekranlama
  • 5000 birleştirme döngüsü
PushPull Mini DisplayPort

PushPull Mini DisplayPort

  • 20 kutup
  • DisplayPort 1.1 standard
  • DisplayPort 1.2 standard
HARTING PushPull (V4)

HARTING PushPull (V4)

  • 10 Gbit/s'ye kadar veri iletimi
  • IP65 / IP67
  • HARTING PushPull (V4) ile basit kullanım
Yuvarlak konnektörler M23

Yuvarlak konnektörler M23

  • 6 ila 19 kutup
  • IP67
  • PVC, PUR
Endüstriyel konnektörler / Han<sup>®</sup>

Endüstriyel konnektörler / Han®

  • Endüstriyel ve dış mekan uygulamaları için özellikle sağlam
USB

USB

  • 5 Gbit/s'ye kadar veri iletimi
  • USB 2.0 / USB 3.0 spesifikasyonu uyarınca
<i>har</i>-link<sup>®</sup>

har-link®

  • 10 kutup
  • Ekranlı
  • 2 Gbit/s'ye kadar veri iletimi
  • IEC 61076-4-113 uyarınca
  • UL listelenmiş
Toplu kablolar

Toplu kablolar

  • Veri aktarımı için profile özel bakır kablolar
  • Bireysel kabloların çok kablolu kombinasyonları
  • Kılıf için kullanılan çeşitli yalıtım malzemeleri
  • Endüstriyel, dış ortam ve demir yolu uygulamaları
  • UL listelenmiş
Filters
  • Kablo tipi
    Select a value Reset filter
    • Bakır kablo (yassı)
      70
    • Bakır kablo (yuvarlak)
      3373
    • Hibrit kablo (bakır/Fiber Optik)
      30
    • Hibrit kablo (bakır/bakır)
      33
  • Eleman
    Select a value Reset filter
    • Kablo takımları
      3438
    • Toplu kablolar
      220
  • Teknik özellikler
    Select a value Reset filter
    • Bir tarafta önceden monte edilmiş
      693
    • Her iki tarafta önceden monte edilmiş
      2745
    • Monte edilmemiş
      220
  • Kablonun açıklaması
    Select a value Reset filter
    • AC versiyonu
      22
    • Alev geciktirici
      301
    • Açılı alt
      24
    • Açılı sağ
      25
    • Açılı sol
      33
    • Açılı üst
      23
    • Bükümlü çift
      7
    • Büyük ölçüde yağa dayanıklı
      4
    • DC versiyonu
      22
    • Düz
      249
    • Güneş ışığına dayanıklı
      16
    • Halojensiz
      408
    • IEEE 1355 uyarınca kablolama
      1
    • Kablolama 1:1
      235
    • Kablolama çapraz
      25
    • MVB
      1
    • Tekli mod
      14
    • Tip C
      30
    • Tip R
      28
    • UV direnci
      32
    • WTB
      2
    • Yağ ve UV ışınlarına dayanıklı
      8
    • Yağa dayanıklı
      290
    • demir yolu uygulamaları için
      160
    • Çok modlu
      16
  • Damar sayısı
    Select a value Reset filter
    • 2
      227
    • 3
      21
    • 4
      1427
    • 5
      21
    • 6
      8
    • 8
      1674
    • 9
      5
    • 10
      29
    • 12
      37
    • 13
      3
    • 14
      7
    • 15
      5
    • 16
      6
    • 17
      12
    • 18
      3
    • 19
      16
    • 20
      17
    • 24
      7
    • 25
      5
    • 26
      7
    • 28
      3
    • 34
      6
    • 37
      5
    • 40
      7
    • 50
      7
    • 60
      4
    • 64
      8
  • Damar yapısı
    Select a value Reset filter
    • 10x AWG 26
      13
    • 10x AWG 28
      5
    • 10x AWG 30
      3
    • 12x AWG 18
      16
    • 17x AWG 18
      16
    • 1x 2x AWG 22/7
      94
    • 1x 2x AWG 24/7
      32
    • 1x 2x AWG 26/7
      18
    • 20x AWG 32
      10
    • 2x 0,5 mm²
      1
    • 2x 0,75 mm²
      5
    • 2x 1,5 mm²
      3
    • 2x 2x AWG 22
      3
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x AWG 22
      50
    • 2x AWG 22/7
      23
    • 2x AWG 24
      30
    • 2x AWG 24/11
      44
    • 2x AWG 26/7
      44
    • 2x AWG 28/7
      23
    • 2x G50 / 125 µm
      16
    • 3x 0,34 mm²
      21
    • 3x 2,5 mm²
      51
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      16
    • 4x 0,25 mm²
      84
    • 4x 0,34 mm²
      21
    • 4x 1,5 mm²
      67
    • 4x 2 bükümlü çift
      510
    • 4x 2 bükümlü çift AWG 26/7
      23
    • 4x 2x AWG 23/1
      3
    • 4x 2x AWG 23/7
      20
    • 4x 2x AWG 24/7
      45
    • 4x 2x AWG 26/19
      4
    • 4x 2x AWG 26/7
      895
    • 4x 2x AWG 27/7
      10
    • 4x 2x AWG 28/7
      38
    • 4x 6,0 mm²
      40
    • 4x AWG 16 + 2x AWG 17
      4
    • 4x AWG 16 + 4x AWG 19
      2
    • 4x AWG 22/1
      26
    • 4x AWG 22/19
      33
    • 4x AWG 22/7
      1283
    • 4x AWG 26/7
      23
    • 5G 2,5 mm²
      3
    • 5x 0,34 mm²
      21
    • 8x 0,14 mm²
      28
    • 8x 0,25 mm²
      21
    • 8x AWG 24/7
      27
    • 8x AWG 26/19
      7
    • 8x AWG 26/7
      67
    • AWG 28/7
      101
3.658 products (of 3.658)
1/122
Karşılaştırın
0
Sırala
Filters
0