Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
System Cables
2
Objednací číslo: 21 34 282 9641 010
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 1 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 34 282 9641 010
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
System Cables
2
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors Size 15
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Size 15
    Male Straight
  • Connector 2
    Size 15
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 6
  • Core structure 6x 1.5 mm²
Technical characteristics
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) ‌ 63 V AC/DC
  • Rated current (power) 16 A
  • Rated voltage (power) ‌ 600 V AC
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
  • Cable diameter 9 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140816428
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte