Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 34 280 0641 100
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 280 0641 100
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares Tamanho 15
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    Tamanho 15
    Macho Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 6
  • Estrutura central 6x 1,5 mm²
Características técnicas
  • Tensão nominal (sinal) ‌ 63 V AC/DC
  • Tensão Nominal (potência) ‌ 600 V AC
  • Corrente nominal (sinal) 10 A
  • Corrente Nominal (potência) 13 A
  • Limitação de temperatura -25 ... +80 °C
  • Diâmetro do cabo 9 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140568105
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27.060.311,00