Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 19 516 6824 741
SEK mezz Fe 16P THR 2.9mm PL2
SEK mezz Fe 16P THR 2.9mm PL2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌1 A
Contacts: 16
Straight
Copper alloy
Sn over Ni Termination side, Au over Pd/Ni Mating side
Performance level: 2
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Part number: 09 19 516 6824 741
SEK mezz Fe 16P THR 2.9mm PL2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK Mezzanine
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo de conexión
    De placa de circuitos impresos a placa de circuitos impresos
    De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 16
  • Longitud de terminación 2,9 mm
  • Contenidos del paquete Cinta y bobina
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 60 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 32 N
  • Fuerza de extracción ≤ 32 N
  • Nivel de rendimiento 2
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de terminación
    Au sobre Pd/Ni Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 160
  • Peso neto 4,6 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140212312
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Enlaces
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare