Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
21
Part number: 09 19 510 7824 741
SEK mezz Fe 10P THR 2.9mm PL3
SEK mezz Fe 10P THR 2.9mm PL3

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌1 A
Contacts: 10
Straight
Copper alloy
Sn over Ni Termination side, Au over Pd/Ni Mating side
Performance level: 3
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Part number: 09 19 510 7824 741
SEK mezz Fe 10P THR 2.9mm PL3
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
21
Product Details
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 SEK 堆棧
  • 原件 母連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(THR)
  • 連接方式
    PCB至PCB
    主板到子插件板
  • 針數 10
  • 連接長度 2.9 mm
  • 包裝內容 帶子和線巻
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 額定電流 ‌ 1 A
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C (在最高+240 °C 的回流焊過程中60 s)
  • 插入力 ≤ 30 N
  • 拔出力 ≤ 30 N
  • 性能等級 3
  • 插拔次數 ≥ 50
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍錫 接線端
    鈀/鎳表面鍍金 界面端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 160
  • 淨重 3.07 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140212473
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
鏈接
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare