Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 18 064 7007
SEK CAB FLAT SH RNDJ AWG28 64P 30,48M
SEK CAB FLAT SH RNDJ AWG28 64P 30,48M

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przewód miedziany (okrągłe)
AWG 28/7
PVC
Długość kabla: 30.48 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 18 064 7007
SEK CAB FLAT SH RNDJ AWG28 64P 30,48M
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 30.48 m
  • Number of cores 64
  • Core structure AWG 28/7
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Impedance 100 Ω
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C unmoved
    -20 ... +75 °C moved
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤216 Ω/km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 7,000 g
  • Net weight ‌ 220 g/m
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140025479
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare