Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 18 030 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 30P 30,48m
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 30P 30,48m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (plochý)
AWG 28/7
PVC
Délka kabelu: 30.48 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 18 030 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 30P 30,48m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Câbles au mètre
  • Spécification Non assemblé
  • Type de câble Câble cuivre (plat)
Version
  • Longueur de câble 30,48 m
  • Nombre de fils 30
  • Structure du conducteur AWG 28/7
Données techniques
  • Limite de température
    -30 ... +105 °C indifférent
    -20 ... +105 °C enlevé
  • Impédance ‌100 Ω
  • Résistance du conducteur @ 20 °C ≤216 Ω/km
  • Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Code couleur
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • GTIN 5713140273146
  • eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte