매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 18 020 7005
FLACHL. 2 X AWG 28/7 30,48M
FLACHL. 2 X AWG 28/7 30,48M

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
구리 케이블 (플랫)
AWG 28/7
PVC
케이블 길이: 30.48 m
Notes
비교하다
품번들: 09 18 020 7005
FLACHL. 2 X AWG 28/7 30,48M
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 30.48 m
  • Number of cores 20
  • Core structure AWG 28/7
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • Impedance ‌100 Ω
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤216 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) 컬러 코딩된
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances no
  • California Proposition 65 substances no
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,316 g
  • Net weight ‌ 37 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140024694
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다