Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
6
N.º de referencia: 09 18 120 9422
SEK 2R 20P Kinked pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 20P Kinked pre-assy cover W/O SR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.6 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 20
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 18 120 9422
SEK 2R 20P Kinked pre-assy cover W/O SR
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
6
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Low-profile
  • Element PCB transition connectors
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method
    Solder termination
    IDC insulation displacement termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 20
  • Termination length 2.9 mm
  • Details 2 kinked pins at each extremity
  • Details
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
    AWG 28/7
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Mounting height 5.5 mm
  • Rated current ‌ 2.6 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 35 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +105 °C
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplástica (PBT)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3.07 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140025615
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • ETIM EC002637
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar