Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 524 5911
SEK 18 male STD angled with short levers
SEK 18 male STD angled with short levers

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 24
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: NM 30 (S4)
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 18 524 5911
SEK 18 male STD angled with short levers
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Connectors
  • 제품 시리즈 SEK 표준형
  • 요소 Male connector
  • 접점 설명 Angled
버전
  • 터미네이션 방법 Wave soldering termination
  • 연결 유형 PCB to cable
  • 컨택트핀 개수 24
  • 터미네이션 길이 4.5 mm
  • 잠금 유형 With short levers
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 48 N
  • 철수 포스 ≤ 48 N
  • 성능 레벨 NM 30 (S4)
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (인서트) Thermoplastic resin (PBT)
  • 컬러 (인서트) Grey
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 레이어 두께 ≥ 0.76 µm
  • 레이어 두께 ≥ 30 µinch
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F3/I3
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • GTIN 5713140215191
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar