Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
56
Tools
4
アクセサリ
8
Part number: 09 18 540 6813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PL2 BULK
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PL2 BULK

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
IDC insulation displacement termination
Rated current: ‌2.5 A
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Contacts: 40
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-13
Copper alloy
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
1000 pieces
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 18 540 6813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PL2 BULK
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
56
Tools
4
Accessories
8
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie SEK
  • Elemento Connettore femmina
Versione
  • Collegamento IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
  • Tipologia di collegamento PCB to cable
  • Numero di poli 40
  • Serracavo With strain relief clamp
  • Dettagli applicativi
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • Confezione 1000 pieces
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1.27 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2.5 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 80 N
  • Forza di prelievo ≤ 80 N
  • Classe di lavoro
    2
    acc. to IEC 60603-13
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Thermoplastic resin (PBT)
  • Colore (inserto) Grey
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F3/I3
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1.000
  • Peso netto 6,605 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140033221
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare