Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Artikelnummer: 09 47 474 7015
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 5.0m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 5.0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Halogeenvrij, Oliebestendig
Kabellengte: 5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 47 474 7015
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Блочная часть / Проход через панель
167
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Halogeenvrij
    Oliebestendig
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2 Twisted Pair
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Кат. 5e Класс D до 100 МГц
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -30 ... +75 °C стационарный
    -5 ... +50 °C перемещен
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Kleur (kabel) Желтый
  • RoHS совместим
  • ELV-status совместим
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Не содержится
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Не содержится
  • REACH SVHC Stoffen Да
  • REACH SVHC Stoffen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 stoffen Не содержится
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 0,025 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140066250
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare