Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
54
Tools
2
Accessories
1
N.º de referencia: 09 45 151 1122
RJI RJ45 PN plug Cat.5 IDC 4p RAIL
RJI RJ45 PN plug Cat.5 IDC 4p RAIL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable Recto
Terminación IDC
Contactos: 4
Diámetro: Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 151 1122
RJI RJ45 PN plug Cat.5 IDC 4p RAIL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
54
Tools
2
Accessories
1
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING RJ Industrial®
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Reto
  • Características Adequado para todas as versões PoE
Versão
  • Método de terminação Terminação com remoção de isolação IDC
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 4
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,1 ... 0,32 mm²
  • Seção transversal do condutor
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Fio flexível
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Rígido
  • Diâmetro externo do fio ‌2 mm
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Umidade relativa 95 % Sem condensação (operação)
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Diâmetro do cabo 4,5 ... 9 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Nickel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações EN 45545-2
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 17 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140059375
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar