Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Cikkszám: 09 48 686 8001 090
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 9.0m
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 9.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Egyenes
Kábelhossz: 9 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 686 8001 090
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 9.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektör 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması Düz
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 9 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +60 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Yeşil
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Ham kablo UL derecesi 600 V
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 620 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140883406
  • eCl@ss 27.060.308,00
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás