Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
Codice prodotto: 09 48 686 8001 008
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 0,8m
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 0,8m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Diritto
Lunghezza del cavo: 0.8 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 686 8001 008
RJI PROFINET Kabel PVC 4p; Cat. 5; 0,8m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable Straight
Versión
  • Longitud de cable 0.8 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -25 ... +60 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Green
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 600 V
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140883437
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta