Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
123
Osanumero: 09 45 725 1514
Han3A plastic bk Hybrid Cat.6 8+4p 20m
Han3A plastic bk Hybrid Cat.6 8+4p 20m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 20 m
Notes
Compare
Osanumero: 09 45 725 1514
Han3A plastic bk Hybrid Cat.6 8+4p 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
123
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    Han® 3 A Hibrid
    Hőre lágyuló műanyag
  • 2. csatlakozó
    Han® 3 A Hibrid
    Hőre lágyuló műanyag
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 20 m
  • Kábel erek száma 12
  • Magfelépítés
    4x 2x AWG 26/7
    4 x 1,5 mm²
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -10 ... +70 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 3.139 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140063198
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare