매칭 제품
매칭 제품 NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
품번들: 09 48 474 7757 067
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 6,7m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 6,7m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 6.7 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 474 7757 067
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 6,7m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия RJ45
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Соединитель 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 6.7 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Yellow
Спецификации и допуски
  • Спецификации UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 30 V
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Latvia
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140883857
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다