Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 474 7757 350
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 35m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 35m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 35 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7757 350
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 35m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING DualBoot RJ45
  • 커넥터 2 HARTING DualBoot RJ45
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 35 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -20 ... +80 °C 움직이지 않음
    -20 ... +80 °C 이동됨
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 노란색
상세명세 및 승인
  • 사양 UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    원(raw) 케이블 UL 등급 30 V
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,664.2 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140391314
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609