Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 09 48 636 3765 450
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 45m
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 45m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 45 m
Notes
Compare
Osa number: 09 48 636 3765 450
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 45m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING RJ Industrial®
  • Steckverbinder 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 45 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 23/7
  • Kontaktanzahl 8
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -20 ... +70 °C
  • Kabeldurchmesser 8,7 mm
  • Minimaler Biegeradius
    4x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
    8x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grün
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP Nummer 26e34855-da75-486d-8dea-78666ad2fe29
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
    IEC 60603-7 Faţa de cuplare
    IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
  • PROFINET Da
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 5.613 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140883512
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare