Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
Codice prodotto: 09 48 E2E 27A7 030
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 3.0m
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 3.0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Cablaggio 1:1
Lunghezza del cavo: 3 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 E2E 27A7 030
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 3.0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 RJ45 ECO-I 彎式
  • 連接器2 RJ45 ECO-I 彎式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 1:1佈線
版本
  • 電纜長度 3 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 8
  • 鎖定類型 壓入式連接
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5e D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 極限溫度
    -20 ... +60 °C 未移動
    -20 ... +60 °C 已移動
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20 插配狀態
  • 電纜直徑 5.4 mm
材料特性
  • 材料(電纜) 無鹵素聚合物 TM7 (LSZH)
  • 顏色(電纜) 灰色
規格和認證
  • 規格
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • eCl@ss 27,060,308.00
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta