Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 61 04 201 2741 L040
Pwr Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 4m
Pwr Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 4m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Подача электропитания
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 4 m
Примечания
Compare
Артикул: 61 04 201 2741 L040
Pwr Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 4m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Element Energy supply
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    Han-Compact® Hood
    Top entry
    Han® Q 4/2 Female
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 4 m
  • Core structure 4G 6 mm²
  • PE contact Yes
  • Field of application Power cables
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275744
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare