Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 04 202 2953 L030
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 3m
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 3m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Napájení
Předosazené různě na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 3 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 04 202 2953 L030
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 3m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Element Energy supply
  • Specification Pre-assembled differently on both sides
  • Connector 1
    Han-Compact® Hood
    Top entry
    Han® Q 4/2 Male
  • Connector 2
    Han-Compact® Hood
    Top entry
    Han® Q 4/2 Female
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 3 m
  • Core structure 4G 6 mm²
  • PE contact Yes
  • Field of application Power cables
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275898
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte