Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
25
Tools
3
Accessories
8
Part number: 09 45 145 1521
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Connector sets
Piercing termination
Contacts: 8
PushPull
Material: Thermoplastic
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Part number: 09 45 145 1521
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
25
Tools
3
Accessories
8
Product Details
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identifiering RJ45
  • Element Kontaktdonssatser
Version
  • Förbindningsmetod Håltagningsförbindning (Piercing)
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • Låsningstyp PushPull
  • Leveransomfattning inkl. chassihus och RJ45-kontaktdon, skärmning och kabelförskruvning
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0,08 ... 0,22 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 28/7 ... AWG 24/7 Flertrådig
  • Ledare ytterdiameter ≤1,05 mm
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Åtdragningsmoment 1.3 ... 1.5 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Matningscykler ≥ 750
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 4.5 ... 10 mm
  • Vibrationshållfast
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel
    5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
  • Stöthållfasthet
    25 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
    5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Termoplast
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
    Naftalen
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt
    49,8 g
    4,85 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140223745
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27.440.114,00
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
Instructions
Assembly instructions
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
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare