매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
5
Spare Part
1
품번들: 09 14 000 6304
Pneum. contact metal ID 4 male
Pneum. contact metal ID 4 male

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
공압 접점
셧오프 미포함, 직선형
수형
황동
Notes
비교하다
품번들: 09 14 000 6304
Pneum. contact metal ID 4 male
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
5
Spare Part
1
제품 상세 정보
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Tipo de contacto Contacto neumático
  • Descripción del contacto Sin cierre Recto
  • Características Los contactos Han® Pneumatic sin válvula de retención son adecuados para el uso dentro de un vacío. (Límite: 100 mbar = 100 hPa ≈ aprox. 90% de vacío)
Versión
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Presión de trabajo ≤ 10 bar
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Diámetro interior de tubo 4 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Latón
  • Material (junta) HNBR (NBR hidratado)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 0,033 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 39269097
  • GTIN 5713140162778
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다