Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 45 600 1231
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 100m
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 100m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavo in rame (tondo)
Auto-estinguente, Resistente agli UV
4x 2x AWG 23/7
PVC
Lunghezza del cavo: 100 m
Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 600 1231
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 100m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Flame retardant
    UV resistant
  • Printing on cable HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT6A x 4x2xAWG23/7 (SHIELED) „RU“ AWM Style 21695 094560001080200 „sequential length in metres“ x „year/internal order number“
Version
  • Cable length 100 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 23/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C unmoved
    -40 ... +80 °C moved
  • Cable diameter 8.7 mm
  • Minimum bending radius
    8x Cable diameter (repeated bending)
    4x Cable diameter (singular bending)
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤75 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 5.13 ns/m
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
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
  • Specifications
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
    UL style 21695
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
  • Standards PROFINET
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 9,330 g
  • Net weight ‌ 81 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140062290
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta