Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 59 222 0100 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 1,0m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 59 222 0100 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4)
    Power 4 poles
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4)
    Power 4 poles
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Wiring 1:1
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4G 1,5 mm²
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding No blindado
  • Number of contacts 4
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1,5 mm²
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 48 V
  • Limiting temperature
    -15 ... +70 °C movido
    -40 ... +70 °C no desplazado
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Vibration resistance
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
    5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Shock resistance
    25 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
    5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Material properties
  • Material (cable) Polímero sin halógenos TM7 (LSZH)
  • Colour (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
    IEC 60332-3-24 Огнестойкость
    IEC 60754-1 Отсутствие галогенов
    IEC 61034-1 Плотность дыма
    IEC 61034-2 Плотность дыма
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140246720
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar