Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Osanumero: 09 48 313 18A6 050
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 5,0m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 5,0m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Osanumero: 09 48 313 18A6 050
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Connector 1
    Connector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 polos
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 polos
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Fiação 1:1
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 10
  • Estrutura central 10x AWG 20
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Tensão Nominal 50 V
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Lead
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140246157
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare