Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 33 50 707 0612 100
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 10m
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 10m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 10 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 50 707 0612 100
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 10m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Wiring 1:1
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 2,5 mm²
  • Termination method Fjäderklämsterminering
  • Shielding Oskärmad
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage
    ‌ 24 V
    24 V
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C orörd
    -40 ... +70 °C flyttad
    -25 ... +70 °C flyttad, med tvingad styrning
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimum bending radius
    4x kabeldiameter (enkel böjning)
    5x kabeldiameter (upprepad böjning)
  • Drag chain compatible Ja
  • Vibration resistance 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 svepcykler enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
  • Shock resistance 30 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Colour (cable) RAL 7040 (fönstergrå)
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS exemptions 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Bly
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Oil resistance
    NEK 606 Mud resistance
    IEC 60754
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140502468
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer