Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 707 0609 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 10m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 707 0609 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Sistem kablajı
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación Power L
  • Elemento Kablo takımları
  • Especificaciones Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Tipo de cable Bakır kablo (yuvarlak)
  • Descripción del cable Wiring 1:1
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 1.5 mm²
  • Método de terminación Spring clamp termination
  • Blindaje Unshielded
  • Número de contactos 5
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 24 V
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +70 °C Nieprzesunięty
    -15 ... +70 °C Przesunięty
    -5 ... +70 °C Łańcuch kablowy
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Radio de flexión mínimo
    4x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
    15x Cable diameter (repeated bending with forced guidance)
  • Cadena de arrastre compatible Tak
  • Resistencia a las vibraciones 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Resistencia a los golpes 30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7001 (jasnoszary)
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • Exenciones RoHS 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • Estado ELV zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niezawarte
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niezawarte
  • Sustancias REACH SVHC Tak
  • Sustancias REACH SVHC Ołów
  • Sustancias de la Proposición California 65 Tak
  • Sustancias de la Proposición California 65 Ołów
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonya
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140502499
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar