Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Objednací číslo: 09 45 445 2905
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-5.0

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 445 2905
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-5.0
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Typ A
  • Konektor 2
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Typ A
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Stínění Stíněné provedení
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
  • Jmenovité napětí ‌ 30 V DC
  • Přenosová rychlost ‌ 5 Gbit/s
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 30 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Připojovací síla ≤ 35 N
  • Odpojovací síla ≥ 15 N
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Průměr kabelu 6,2 mm
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt – kontakt)
    0,5 kV (kontakt – zemnění)
  • Impedance ‌90 Ω ±15 %
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně připojení
    Au na Ni Na straně konektoru
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
  • Materiál (zatavení) Polyamid (PA)
  • Barva (zatavení) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0,1 g
  • Země původu Malajsie
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140258211
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte