Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 26 231 0700 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 70m
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 70m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode, Overmoulded, for bulkhead mounted housings, short
Cable length: 70 m
Notes
Comparar
Part Number: 33 26 231 0700 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 70m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 시스템 케이블링
  • Series PushPull XS SFP
  • Element 케이블 어셈블리
  • Specification 양방향 사전조립형
  • Connector 1 PushPull XS SFP 열가소성 수지
  • Connector 2 PushPull XS SFP 열가소성 수지
  • Type of cable FO 케이블
  • Description of the cable
    싱글모드
    오버몰딩
    벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원, 짧은 형
Version
  • Cable length 70 m
  • Core structure 9 / 125 µm
  • Details 요청에 따라 다른 케이블 길이!
Material properties
  • Material (cable) PUR (폴리우레탄)
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances no
  • California Proposition 65 substances no
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 139.4 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140281967
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar