Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 26 231 0110 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 11m
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 11m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Optický kabel
Jednovidový, Zatavení, Pro průchozí panelové kryty, dlouhé
Délka kabelu: 11 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 26 231 0110 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 11m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series PushPull XS SFP
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Connector 2 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable
    Singlemode
    Overmoulded
    for bulkhead mounted housings, long
Version
  • Cable length 11 m
  • Core structure 9 / 125 µm
  • Details Other cable lengths on request!
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140282162
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte