Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 33 26 231 0700 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 70m
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 70m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode, Overmoulded, for bulkhead mounted housings, long
Cable length: 70 m
Notes
Compare
Osanumero: 33 26 231 0700 016
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 9/125, 70m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    2. csatlakozó
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable
    Singlemode
    Overmoulded
    for bulkhead mounted housings, long
Version
  • Cable length 70 m
  • Core structure 9 / 125 µm
  • Details Other cable lengths on request!
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 76 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140280915
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare