Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 26 231 0060 013
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 6m
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 6m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode, Overmoulded, for bulkhead mounted housings, long
Cable length: 6 m
Notes
Compare
Part number: 33 26 231 0060 013
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 6m
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
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 PushPull XS SFP Termoplásticos
  • Conector 2 LC duplex
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable
    Multimodo
    Sobremoldeado
    para bases a empotrar, largas
Versión
  • Longitud de cable 6 m
  • Estructura de núcleo 50 µm
  • Detalles ¡Se pueden solicitar otras longitudes de cable!
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 92,9 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero
    85447000
    85444290
  • GTIN 5713140280458
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27.060.390,00