Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 33 58 231 0070 028
PP FO CABL-7M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
PP FO CABL-7M-2xPP Metal LCD OV MM62,5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 7 m
Notes
Compare
Número de parte: 33 58 231 0070 028
PP FO CABL-7M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Conector 2 HARTING PushPull (V4)
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Multimodo
Versión
  • Longitud de cable 7 m
  • Estructura de núcleo 62,5 / 125 µm
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67
  • Diámetro de cable 7 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Metálicos
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 104 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140152915
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600