Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
46
Spare Part
2
Part number: 21 03 321 1431
PCB receptacle male front A-cod 4-pole
PCB receptacle male front A-cod 4-pole

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB adapter
Straight, incl. housing, for front mounting
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌4 A
Contacts: 4
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: A-coding
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
Part number: 21 03 321 1431
PCB receptacle male front A-cod 4-pole
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
46
Spare Part
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Especificaciones
    Recto
    con base
    para montaje frontal
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo Macho
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 4
  • Codificación Codificación A
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo a tornillo
    PushPull
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌2 Nm Tuerca de retención
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 27,79 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140228047
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare