Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 48 343 4805 003
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 0,3m
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 0,3m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 0.3 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 48 343 4805 003
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 0,3m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    コネクタ 1
    コネクタ 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overmoulded
  • Connector 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method IDC insulation displacement termination
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.037 kg
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140260412
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare